Servopositionneurs rotatifs

PGM40-Indexer

LES POSITIONNEURS À SERVOMOTEURS AVEC DES ENGRENAGES PARALLÈLES POUR APPLICATIONS À GRANDE VITESSE - SÉRIE PGM

La gamme PGM Camco de Destaco est utilisée pour les petits positionnements à grande vitesse et permet de réaliser des sous-positionnements dans le cadre d’applications de servo positionnement de grande taille. Ces positionneurs sont dotés d’un servoréducteur de précision avec structure à cames parallèles préchargées, d’un système de fixation du moteur intégré et sont lubrifiés à vie. Le large diamètre du trou traversant est conçu pour les applications de machines dans des espaces restreints. Le PGM est doté d’un mécanisme à engrenages parallèles (d’où le nom PGM) qui permet au positionneur de fournir un mouvement précis, fiable et répétable sur plusieurs milliers de cycles de travail.

Marchés :Aérospatiale,automobile,aliment et emballage, biens de Consommation

Applications : Fixation et test, moulage par injection de plastique, assemblage, machine CNC.

Back to Top