GEFEDERTE SAUGERHALTER

Serie ansehen:
Gefederte SaugerhalterGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.58
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Säulen Durchmessser (mm)25
- BeigestelltNein
- Mount Thread3/8 G
- Vacuum Port3/8 G
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSaugerhalter
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
Pull Action Latch Clamps-323-331-341 - Serie 323/331/341
Serie 6002, 6004 & 6024
6024 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
105906 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner