GEFEDERTE SAUGERHALTER

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.85
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)40
- BeigestelltNein
- Mount Thread3/8 G
- Rohr Durchmesser40 mm
- Vacuum Port3/8 G
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenFedertellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)