Destaco Logo
Default Image

CPI-15DD-U18-45 - DD/DM - Ventouse Ovale

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)27
  • Longueur (mm)128.7
  • Weight (g)35
  • Application du produitHANDLING
  • Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)3.2
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)10
  • Taille chapeau25.4 x 127 mm
  • Durometre45 (rouge)
  • FormeOval
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialNitrile
  • Type de produitProfonde
Related Products [FR]