Destaco Logo

PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR PREHENSIONS MODULAIRES

VENTOUSES

La gamme de ventouses et d’aimants de Destaco comprend une grande variété de types, de formes, de tailles et de matériaux pour vos applications. Nos ventouses sont constituées d’un matériau flexible et élastique et d’une connexion à la source de vide. Des surfaces de finition de classe A aux pièces à 480 °F (250 °C) - Destaco a la solution de ventouse pour votre application ! Nous avons également créé un index d'application, de caractéristiques et d'utilisation (ACU) convivial pour aider à la sélection de la ventouse la plus appropriée à l'application. Les aimants Destaco peuvent être utilisés à la place des ventouses lorsque la surface est insuffisante pour soulever et placer le produit en toute sécurité et efficacement avec des ventouses.

Caractéristiques

  • Les ventouses DESTACO sont conçues pour supporter les fortes accélérations et décélérations.
  • Retour par ressort ou actionnement pneumatique Aimants disponibles
  • Les options de matériaux pour les ventouses comprennent le caoutchouc nitrile, le silicone, le Viton ou l'extrême haute température pour les applications de formage à chaud.
  • Options de montage métrique et impérial standard de l’industrie.

Machés

Titre de l’application

Produit
Type de produit
Forme
Matériel
Taille chapeau
Taille chapeau
Plat de emboutissage à chaudOvalHT2100 x 50 mm3.93 x 1.97 in
SouFFletRoundNitrile100 mm3.94 in
SouFFletRoundNitrile100 mm3.94 in
SouFFletRoundNitrile100 mm3.94 in
SouFFletRoundNitrile100 mm3.94 in
DésempilageRoundNitrile100 mm3.94 in
Deepdish Cup
ProfondeRoundNitrile100 mm3.94 in
PlatRoundNitrile100 mm3.94 in
PlatRoundNitrile100 mm3.94 in
TractionRoundNitrile115 mm4.53 in
TractionRoundNitrile115 mm4.53 in
TractionRoundNitrile115 mm4.53 in
SouFFletRoundNitrile125 mm4.92 in
SouFFletRoundNitrile125 mm4.92 in
PlatRoundNitrile125 mm4.92 in
PlatRoundNitrile125 mm4.92 in
PlatRoundNitrile125 mm4.92 in
TractionRoundNitrile140 mm5.51 in
TractionRoundNitrile140 mm5.51 in
PlatOvalNitrile38.1 x 76.2 mm1.50 x 3.00 in
PlatOvalNitrile38.1 x 76.2 mm1.50 x 3.00 in
PlatOvalNitrile38.1 x 76.2 mm1.50 x 3.00 in
PlatOvalNitrile38.1 x 76.2 mm1.50 x 3.00 in
SouFFletRoundNitrile38 mm1.50 in
SouFFletRoundNitrile38 mm1.50 in
SouFFletRoundNitrile38 mm1.50 in
SouFFletRoundNitrile38 mm1.50 in
ProfondeOvalNitrile25.4 x 127 mm1.00 x 5.00 in
ProfondeOvalNitrile25.4 x 127 mm1.00 x 5.00 in
ProfondeOvalNitrile25.4 x 127 mm1.00 x 5.00 in
SouFFletRoundNitrile51 mm2.00 in
SouFFletRoundNitrile51 mm2.00 in
SouFFletRoundNitrile51 mm2.00 in
SouFFletRoundNitrile51 mm2.00 in
ProfondeRoundNitrile51 mm2.00 in
ProfondeRoundNitrile51 mm2.00 in
ProfondeRoundNitrile51 mm2.00 in
ProfondeRoundNitrile51 mm2.00 in
PlatRoundNitrile51 mm2.00 in
PlatRoundNitrile51 mm2.00 in
PlatRoundNitrile51 mm2.00 in
PlatRoundNitrile51 mm2.00 in
TractionRoundNitrile51 mm2.00 in
TractionRoundNitrile51 mm2.00 in
TractionRoundNitrile51 mm2.00 in
TractionRoundNitrile51 mm2.00 in
SouFFlet de emboutissage à chaudRoundHT222 mm0.87 in
PlatOvalNitrile50.8 x 101.6 mm2.00 x 4.00 in
PlatOvalNitrile50.8 x 101.6 mm2.00 x 4.00 in
PlatOvalNitrile50.8 x 101.6 mm2.00 x 4.00 in
PlatOvalNitrile50.8 x 101.6 mm2.00 x 4.00 in
Flatfoot Cup
ProfondeOvalNitrile25 x 125 mm0.98 x 4.92 in
ProfondeOvalNitrile25 x 125 mm0.98 x 4.92 in
PlatOvalNitrile63.5 x 127 mm2.50 x 5.00 in
PlatOvalNitrile63.5 x 127 mm2.50 x 5.00 in
PlatOvalNitrile63.5 x 127 mm2.50 x 5.00 in
PlatOvalNitrile63.5 x 127 mm2.50 x 5.00 in
SouFFletRoundNitrile76 mm3.00 in
SouFFletRoundNitrile76 mm3.00 in
SouFFletRoundNitrile76 mm3.00 in
SouFFletRoundNitrile76 mm3.00 in
DésempilageRoundNitrile76 mm3.00 in
ProfondeRoundNitrile76 mm3.00 in
ProfondeRoundNitrile76 mm3.00 in
ProfondeRoundNitrile76 mm3.00 in
ProfondeRoundNitrile76 mm3.00 in
PlatRoundNitrile76 mm3.00 in
PlatRoundNitrile76 mm3.00 in
PlatRoundNitrile76 mm3.00 in
Plat de emboutissage à chaudRoundHT230 mm1.18 in
SouFFlet de emboutissage à chaudRoundHT230 mm1.18 in
TractionRoundNitrile89 mm3.50 in
TractionRoundNitrile89 mm3.50 in
TractionRoundNitrile89 mm3.50 in
TractionRoundNitrile89 mm3.50 in
ProfondeOvalNitrile76.2 x 152.4 mm3.00 x 6.00 in
ProfondeOvalNitrile76.2 x 152.4 mm3.00 x 6.00 in
PlatOvalNitrile76.2 x 152.4 mm3.00 x 6.00 in
PlatOvalNitrile76.2 x 152.4 mm3.00 x 6.00 in
PlatOvalNitrile76.2 x 152.4 mm3.00 x 6.00 in
PlatOvalNitrile40 x 75 mm1.56 x 2.95 in
PlatOvalNitrile40 x 75 mm1.56 x 2.95 in
PlatOvalNitrile40 x 75 mm1.56 x 2.95 in
SouFFletRoundNitrile102 mm4.00 in
SouFFletRoundNitrile102 mm4.00 in
SouFFletRoundNitrile102 mm4.00 in
SouFFletRoundNitrile102 mm4.00 in
SouFFletRoundNitrile40 mm1.57 in
SouFFletRoundNitrile40 mm1.57 in
DésempilageRoundNitrile102 mm4.00 in
ProfondeRoundNitrile102 mm4.00 in
ProfondeRoundNitrile102 mm4.00 in
ProfondeRoundNitrile102 mm4.00 in
ProfondeRoundNitrile102 mm4.00 in
PlatRoundNitrile102 mm4.00 in
PlatRoundNitrile102 mm4.00 in
PlatRoundNitrile102 mm4.00 in
PlatRoundNitrile102 mm4.00 in
Plat de emboutissage à chaudRoundHT240 mm1.57 in
SouFFlet de emboutissage à chaudRoundHT240 mm1.57 in
TractionRoundNitrile114 mm4.50 in
TractionRoundNitrile114 mm4.50 in
TractionRoundNitrile114 mm4.50 in
TractionRoundNitrile114 mm4.50 in
PlatOvalNitrile50 x 100 mm1.97 x 3.93 in
PlatOvalNitrile50 x 100 mm1.97 x 3.93 in
Flatfoot Cup
PlatOvalNitrile50 x 100 mm1.97 x 3.93 in
SouFFletRoundNitrile127 mm5.00 in
SouFFletRoundNitrile127 mm5.00 in
SouFFletRoundNitrile127 mm5.00 in
SouFFletRoundNitrile127 mm5.00 in
SouFFletRoundNitrile127 mm5.00 in
SouFFletRoundNitrile50 mm1.97 in
SouFFletRoundNitrile50 mm1.97 in
SouFFletRoundNitrile50 mm1.97 in
ProfondeRoundNitrile50 mm1.97 in
ProfondeRoundNitrile50 mm1.97 in
PlatRoundNitrile127 mm5.00 in
PlatRoundNitrile127 mm5.00 in
PlatRoundNitrile50 mm1.97 in
TractionRoundNitrile50 mm1.97 in
TractionRoundNitrile50 mm1.97 in
TractionRoundNitrile50 mm1.97 in
TractionRoundNitrile50 mm1.97 in
Plat de emboutissage à chaudRoundHT250 mm1.97 in
SouFFlet de emboutissage à chaudRoundHT250 mm1.97 in
PlatRoundNitrile50 mm1.97 in
PlatRoundNitrile50 mm1.97 in
TractionRoundNitrile140 mm5.50 in
TractionRoundNitrile140 mm5.50 in
TractionRoundNitrile140 mm5.50 in
TractionRoundNitrile140 mm5.50 in
PlatOvalNitrile60 x 125 mm2.36 x 4.92 in
PlatOvalNitrile60 x 125 mm2.36 x 4.92 in
Plat de emboutissage à chaudOvalHT260 x 23 mm2.36 x 0.91 in
SouFFlet de emboutissage à chaudOvalHT260 x 30 mm2.36 x 4.92 in
Plat de emboutissage à chaudRoundHT260 mm2.36 in
SouFFlet de emboutissage à chaudRoundHT260 mm2.36 in
ProfondeOvalNitrile75 x 150 mm2.95 x 5.90 in
PlatOvalNitrile75 x 150 mm2.95 x 5.90 in
PlatOvalNitrile75 x 150 mm2.95 x 5.90 in
PlatOvalNitrile75 x 150 mm2.95 x 5.90 in
SouFFletRoundNitrile75 mm2.95 in
SouFFletRoundNitrile75 mm2.95 in
SouFFletRoundNitrile75 mm2.95 in
SouFFletRoundNitrile75 mm2.95 in
DésempilageRoundNitrile75 mm2.95 in
ProfondeRoundNitrile75 mm2.95 in
ProfondeRoundNitrile75 mm2.95 in
PlatRoundNitrile75 mm2.95 in
PlatRoundNitrile75 mm2.95 in
PlatRoundNitrile75 mm2.95 in
SouFFlet de emboutissage à chaudOvalHT280 x 40 mm3.15 x 1.18 in
Plat de emboutissage à chaudOvalHT280 x 40 mm3.15 x 1.57 in
Plat de emboutissage à chaudOvalHT290 x 30 mm3.54 x 1.18 in
TractionRoundNitrile90 mm3.54 in
TractionRoundNitrile90 mm3.54 in
TractionRoundNitrile90 mm3.54 in
Micro souFFletAluminum
Magnétique Mag-LiftRound38 mm1.50 in
Magnétique Mag-LiftRound76 mm3.00 in
PlatRondePolyurethane100 mm3.94 in
PlatRondePolyurethane100 mm3.94 in
PlatRondePolyurethane100 mm3.94 in
PlatRondePolyurethane100 mm3.94 in
ClocheRondePolyurethane110 mm4.33 in
ClocheRondePolyurethane110 mm4.33 in
ClocheRondePolyurethane110 mm4.33 in
ClocheRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
SouFFletRondePolyurethane110 mm4.33 in
PlatRondePolyurethane125 mm4.92 in
PlatRondePolyurethane125 mm4.92 in
PlatRondePolyurethane125 mm4.92 in
PlatRondePolyurethane125 mm4.92 in
PlatOvalePolyurethane20 x 80 mm.78 x 3.15 in
PlatOvalePolyurethane20 x 80 mm.78 x 3.15 in
PlatOvalePolyurethane20 x 80 mm.78 x 3.15 in
PlatOvalePolyurethane20 x 80 mm.78 x 3.15 in
PlatRondePolyurethane25 mm0.98 in
PlatRondePolyurethane25 mm0.98 in
PlatRondePolyurethane25 mm0.98 in
PlatRondePolyurethane25 mm0.98 in
PlatOvalePolyurethane30 x 90 mm1.18 x 3.54 in
PlatOvalePolyurethane30 x 90 mm1.18 x 3.54 in
PlatOvalePolyurethane30 x 90 mm1.18 x 3.54 in
PlatOvalePolyurethane30 x 90 mm1.18 x 3.54 in
SouFFletRondePolyurethane30 mm1.18 in
SouFFletRondePolyurethane30 mm1.18 in
SouFFletRondePolyurethane30 mm1.18 in
SouFFletRondePolyurethane30 mm1.18 in
SouFFletOvalePolyurethane35 x 90 mm1.38 x 3.54 in
SouFFletOvalePolyurethane35 x 90 mm1.38 x 3.54 in
SouFFletOvalePolyurethane35 x 90 mm1.38 x 3.54 in
SouFFletOvalePolyurethane35 x 90 mm1.38 x 3.54 in
PlatRondePolyurethane35 mm1.38 in
PlatRondePolyurethane35 mm1.38 in
PlatRondePolyurethane35 mm1.38 in
PlatRondePolyurethane35 mm1.38 in
PlatOvalePolyurethane40 x 110 mm1.57 x 4.33 in
PlatOvalePolyurethane40 x 110 mm1.57 x 4.33 in
PlatOvalePolyurethane40 x 110 mm1.57 x 4.33 in
PlatOvalePolyurethane40 x 110 mm1.57 x 4.33 in
SouFFletRondePolyurethane40 mm1.57 in
SouFFletRondePolyurethane40 mm1.57 in
SouFFletRondePolyurethane40 mm1.57 in
SouFFletRondePolyurethane40 mm1.57 in
SouFFletOvalePolyurethane50 x 140 mm1.97 x 5.52 in
SouFFletOvalePolyurethane50 x 140 mm1.97 x 5.52 in
SouFFletOvalePolyurethane50 x 140 mm1.97 x 5.52 in
SouFFletOvalePolyurethane50 x 140 mm1.97 x 5.52 in
PlatRondePolyurethane50 mm1.97 in
PlatRondePolyurethane50 mm1.97 in
PlatRondePolyurethane50 mm1.97 in
PlatRondePolyurethane50 mm1.97 in
SouFFletRondePolyurethane60 mm2.36 in
SouFFletRondePolyurethane60 mm2.36 in
SouFFletRondePolyurethane60 mm2.36 in
SouFFletRondePolyurethane60 mm2.36 in
SouFFletOvalePolyurethane65 x 170 mm2.56 x 6.69 in
SouFFletOvalePolyurethane65 x 170 mm2.56 x 6.69 in
SouFFletOvalePolyurethane65 x 170 mm2.56 x 6.69 in
SouFFletOvalePolyurethane65 x 170 mm2.56 x 6.69 in
ClocheRondePolyurethane65 mm2.56 in
ClocheRondePolyurethane65 mm2.56 in
ClocheRondePolyurethane65 mm2.56 in
ClocheRondePolyurethane65 mm2.56 in
PlatRondePolyurethane75 mm2.95 in
PlatRondePolyurethane75 mm2.95 in
PlatRondePolyurethane75 mm2.95 in
PlatRondePolyurethane75 mm2.95 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
SouFFletRondePolyurethane80 mm3.15 in
ClocheRondePolyurethane90 mm3.54 in
ClocheRondePolyurethane90 mm3.54 in
ClocheRondePolyurethane90 mm3.54 in
ClocheRondePolyurethane90 mm3.54 in
Micro souFFletRoundNitrile5 mm0.19 in
Micro souFFletRoundNitrile10 mm0.39 in
Micro souFFletRoundNitrile10 mm0.39 in
Micro souFFletRoundNitrile10 mm0.39 in
Micro souFFletRoundSilicone10 mm0.39 in
Micro souFFletRoundNitrile15 mm0.59 in
Micro souFFletRoundNitrile15 mm0.59 in
Micro souFFletRoundNitrile15 mm0.59 in
Micro souFFletRoundSilicone15 mm0.59 in
Micro souFFletRoundViton15 mm0.59 in
Micro souFFletRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundNitrile30 mm1.18 in
Micro souFFletRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundViton20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundViton20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundViton20 mm0.79 in
Micro souFFletRoundNitrile30 mm1.18 in
Micro souFFletRoundSilicone30 mm1.18 in
Micro souFFletRoundSilicone30 mm1.18 in
Micro souFFletRoundViton30 mm1.18 in
Micro souFFletRoundSilicone40 mm1.57 in
Micro souFFletRoundSilicone40 mm1.57 in
Micro souFFletRoundViton40 mm1.57 in
Micro souFFletRoundNitrile50 mm1.97 in
Micro souFFletRoundSilicone50 mm1.97 in
Micro souFFletRoundSilicone50 mm1.97 in
Micro souFFletRoundViton50 mm1.97 in
Micro souFFlet multiplesRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro souFFlet multiplesRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone30 mm1.18 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone40 mm1.57 in
Micro souFFlet multiplesRoundNitrile50 mm1.97 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone50 mm1.97 in
Micro souFFlet multiplesRoundSilicone50 mm1.97 in
Micro souFFlet multiplesRoundViton50 mm1.97 in
Micro platRoundNitrile15 mm0.59 in
Micro platRoundNitrile15 mm0.59 in
Micro platRoundSilicone15 mm0.59 in
Micro platRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro platRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro platRoundNitrile20 mm0.79 in
Micro platRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro platRoundSilicone20 mm0.79 in
Micro platRoundNitrile30 mm1.18 in
Micro platRoundSilicone30 mm1.18 in
Micro platRoundNitrile40 mm1.57 in
Micro platRoundSilicone40 mm1.57 in
Micro platRoundSilicone40 mm1.57 in
Micro platRoundViton40 mm1.57 in
Micro platRoundNitrile50 mm1.97 in
Micro platRoundSilicone50 mm1.97 in
Micro platRoundSilicone50 mm1.97 in