Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)30.5
- Weight (g)30.5
Détails techniques
- Charge max (kg)6.63
- Taille chapeau50 mm
- DurometreA50 (noir)
- FormeRound
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitMicro souFFlet
- Utilisé avec Modele/GammeMicrotooling H Structure
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir