Destaco Logo
Default Image

VC-20-80FF-U38-PU55 - Accelerate Ventouse à plate en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)24
  • Longueur (mm)84
  • Weight (g)24
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)4.99
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)11.34
  • Taille chapeau20 x 80 mm
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeOvale
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitPlat
Related Products [FR]