Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Weight (g)91
- Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Détails techniques
- Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)2.7
- Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)5.4
- Taille chapeau75 mm
- Durometre45 (rouge)
- FormeRound
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitSouFFlet
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical