Destaco Logo
Default Image

VC-35-90TC-P38-PU55 - Accelerate Ventouse à souFFlet en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)33
  • Longueur (mm)105
  • Weight (g)97
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)15.42
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)18.14
  • Taille chapeau35 x 90 mm
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeOvale
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitSouFFlet
Related Products [FR]