Destaco Logo
Default Image

CPI-9030MFF-B-HT - 90mm X 30mm Oval Flat Foot Cup - 3/8 G - High Temperature

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)34
  • Longueur (mm)94
  • Weight (g)68.5
  • Application du produitHANDLING
  • Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)6.5
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)9.8
  • Taille chapeau90 x 30 mm
  • DurometreHT (noir)
  • FormeOval
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialHT2
  • Type de produitPlat de emboutissage à chaud
Related Products [FR]