Destaco Logo
Default Image

CPI-75-150PF-B-45 - FF/PF - Ventouse plate ovale

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)76.2
  • Longueur (mm)152.9
  • Weight (g)201
  • Application du produitHANDLING
  • Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)4.1
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)24.9
  • Taille chapeau75 x 150 mm
  • Durometre45 (rouge)
  • FormeOval
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialNitrile
  • Type de produitPlat
Related Products [FR]