Visiter les games produits:
VentousesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Weight (g)275
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)25.86
- Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)35.38
- Taille chapeau110 mm
- Durometre55 (rouge transparent)
- FormeRonde
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialPolyurethane
- Type de produitSouFFlet
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir