Destaco Logo
Default Image

VC-40-110FF-C-PU55 - Accelerate Ventouse à plate en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)43
  • Longueur (mm)113
  • Weight (g)55
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)8.16
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)23.59
  • Taille chapeau40 x 110 mm
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeOvale
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitPlat
Related Products [FR]