Destaco Logo
Default Image

VC-80TC-P38-PU55 - Accelerate Ventouse à souFFlet en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Weight (g)141
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)16.33
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)24.49
  • Taille chapeau80 mm
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeRonde
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitSouFFlet
Related Products [FR]