Destaco Logo
Default Image

CPI-24FF-B-30 - FF/PF - Ventouse plate ovale

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)50.8
  • Longueur (mm)101.6
  • Weight (g)119
  • Application du produitHANDLING
  • Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)2.7
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)8.2
  • Taille chapeau50.8 x 101.6 mm
  • Durometre30 (bleu)
  • FormeOval
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialNitrile
  • Type de produitPlat
Related Products [FR]