Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-50AC-B-60 - AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (g)232
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)6.8
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)24
  • Saugergröße127 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte