Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)4.0
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenDouble-Pin-Gehäuse
- Zubehör86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Vakuumsauger
VC-F15N-10M - Flachsauger, rund, 15 mm, Nitril
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
DPW Serie
Parallel Grippers-DPW - DPW Serie
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-15-48-H - Glattes Aluminiumrohr
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel