Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.18
- Höhe (mm)62.74
- Länge (mm)167.13
- Weite (mm)28.45
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)28.2
- Maximale Haltekraft (N)900
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungoffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör215105|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01|215105|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-MMRSS - 6004 - Schubstangenspanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel