Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de SerrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)16.00
- Largeur (mm)16.00
- Longueur (mm)72.90
- Poids (kg)0.0340194
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur2007|207|317|2027|227|225|307
- Type d'accessoireBroche de Pression à Pied Articulé
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/GammeM8 Threads
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir