Destaco Logo
Default Image

5133-MR - 5130/5131/5133 - Schubstangenspanner Serie 5021

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.52
  • Höhe (mm)97.54
  • Länge (mm)331.47
  • Weite (mm)75.95
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)79.5
  • Kolben Höhe (mm)35
  • Maximale Haltekraft (N)20460
  • Andruckspindel (empfohlen)220203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM12
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner, schwere Ausführung
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör220203-M|220203-M
  • ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte