Destaco Logo

6004-SWR - Manuelle Schwenkspanner-RH

Serie ansehen:

Serie 6004

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.6
  • Höhe (mm)275.34
  • Länge (mm)153.67
  • Weite (mm)44.96
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)55.7
  • max. Spannhub (mm)16.0
  • Maximale Haltekraft (N)2670
  • Schwenkhub (mm)22.0
  • Vertikaler Spannhub (mm)16.0
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveJa
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenManueller Schwenkspanner
Ähnliche Produkte