Destaco Logo

609-B - 609 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 609

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.4
  • Höhe (mm)107.95
  • Länge (mm)138.68
  • Weite (mm)25.40
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.8
  • Kolben Höhe (mm)46.2
  • Maximale Haltekraft (N)1330.0
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203|207203
Ähnliche Produkte