Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.4
- Höhe (mm)80.52
- Länge (mm)138.68
- Weite (mm)55.63
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)31.8
- Kolben Höhe (mm)24.6
- Maximale Haltekraft (N)1330.0
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203|207203
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner