Destaco Logo

624-MMR - 624-MMR - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.74
  • Höhe (mm)142.24
  • Länge (mm)169.67
  • Weite (mm)45.97
  • Bevorzugter MarktGlobal

Technische Daten

  • Hub (mm)66.8
  • Kolben Höhe (mm)20.6
  • Maximale Haltekraft (N)3110
  • Andruckspindel (empfohlen)624105-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM10
  • Mounting Nut (Supplied)624105-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203-M|624105-M
  • ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte