Destaco Logo
Default Image

FO-221-80 - FO-221-80 - Schubstangenspanner mit variablem Hub

Serie ansehen:

FO Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)3.385
  • Höhe (mm)1803.40
  • Länge (mm)6223.00
  • Weite (mm)2921.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)80
  • Kolben Höhe (mm)35.0
  • max. Spannhub (mm)4.0
  • Maximale Haltekraft (N)18000.0
  • Schnellhub (mm)80
  • Spannkraft (N)3000.0
  • BeigestelltNein
  • FunktionsweiseEinhandbetätigung/Handhebel

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFußflansch
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte