LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

LEICHTBAU-PARALLELKLEMMEN ZUM VERBINDEN VON ZWEI ROHREN
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen
Produkte | Rohrdurchmesser (mm) | Rohrkombination (mm) | Material | Produkttypen |
---|---|---|---|---|
25.4 | 25.4 / 25.4 | Aluminum | Klemmblock | |
38.1|25.4 | 38.1 / 25.4 | Aluminum | Klemmblock | |
20 | 20 / 20 | Aluminum | Klemmblock | |
20 | 20 / 20 | Steel | Klemmblock | |
25 | 25 / 25 | Aluminum | Klemmblock | |
20|30 | 30 / 20 | Aluminum | Klemmblock | |
20|25 | 20 / 25 | Aluminum | Klemmblock | |
30 | 30 / 30 | Aluminum | Klemmblock | |
30 | 30 / 30 | Steel | Klemmblock | |
40|25 | 40 / 25 | Aluminum | Klemmblock |