OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

PELLES DE PRESSE POUR OUTILLAGE LÉGER EN SOUDÉES EN ACIER
Caractéristiques
- La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
- Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
- Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
- Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger
Machés
Titre de l’application
- Emboustissage
- moulage par injection plastique
- haute temperature
Produit | Type de produit | Longueur (mm) | Diametre tube (mm) |
---|---|---|---|
Pelle | |||
Pelle | |||
Pelle | |||
Pelle | |||
Pelle | 300 | 20 | |
Pelle | 300 | 30 | |
Shovel | |||
Shovel | |||
Shovel | |||
Shovel | |||
Pelle | 300 | 20 | |
Pelle | 300 | 30 | |
Pelle | |||
Pelle | |||
Pelle | |||
Pelle |