
SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, PRÜFUNG, HOLZBEARBEITUNG UND SPANNVORRICHTUNGEN - SERIE 630

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.89
- Höhe (mm)77.47
- Länge (mm)179.32
- Weite (mm)57.15
Technische Daten
- Hub (mm)50.8
- Kolben Höhe (mm)20.6
- Maximale Haltekraft (N)11100
- Andruckspindel (empfohlen)210203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM10
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943-M
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel