Destaco Logo
Default Image

VC-50-140TC-C-PU55 - Accelerate Ventouse à souFFlet en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (mm)50
  • Longueur (mm)157
  • Weight (g)190
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)35.38
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)42.18
  • Taille chapeau50 x 140 mm
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeOvale
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitSouFFlet
Related Products [FR]