Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.25
- Länge (mm)39.88
- Weite (mm)39.88
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)26.7
- Schwenkhub (mm)13.7
- Vertikaler Spannhub (mm)13
- Air Port size10-32
- BefestigungRundzylinder mit Fussflansch
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Replacement Seal Kit905516
- Zubehör905516|036-551-01|036-551-02
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel