Destaco Logo
Default Image

051-250-160 - Befestigungsmutter

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.2
  • Höhe (mm)12.70
  • Länge (mm)82.55
  • Weite (mm)82.55
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • Product TypeJam Nut
  • Serie verwendet auf035
  • Wird verwendet bei Modell/Serie035-150-190|035-150-290
  • Zubehör-TypBefestigungsmutter
Ähnliche Produkte