Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 227
227-U-B - serrage de maintien horizontal avec poignée bleue
227-U-B - serrage de maintien horizontal avec poignée bleue
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 227
Poignées colorées pour serrages
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
7.48
Poids (lb)
0.68
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
500.0
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.65
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
225208-M
Couleur de la poignée
Bleu
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Type de produit
Serrage horizontal à trois points
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer