Destaco Logo

Poignées colorées pour les serrages manuels

Poignées colorées pour les serrages manuels

DESTACO élargit son choix de poignées colorées pour serrages manuels. Différentes familles de serrages manuels sont maintenant disponibles avec 5 couleurs de poignées. La gamme de couleurs est intéressante pour les clients qui travaillent dans la construction de prototypes ainsi que pour les clients qui doivent mettre en oeuvre des aspects de sécurité spécifiques en utilisant des codes de couleur normalisés. Elle offre également la possibilité d’avoir un design de couleur personnalisé.

Les gammes de serrages suivants peuvent être commandés maintenant avec des poignées bleues, vertes, jaunes ou noires : 202, 207, 602, 604, 624, 213, 227, 237, 2002, 2007, 2010, 2013, 2017, 2027. Veuillez utiliser le tableau pour référence. Tous les modèles peuvent être visualisés sur notre site. Veuillez utiliser les fichiers 3D standards et modifier la couleur de la poignée

* Béquilles manuelles en 5 couleurs différentes
* Disponible pour 14 séries de serrages manuels
* Sur demande pour d’autres modèles, par exemple des versions UB, des pinces de verrouillage

Caractéristiques

  • Peut être utilisé dans pratiquement toutes les industries et applications
  • 1 : 1 interchangeable avec le même modèle avec une poignée de couleur différente
  • Affectation visible au niveau de sécurité, au mode de fonctionnement ou à l’intervalle de maintenance

Machés

Titre de l’application

Produit
Type de produit
Couleur de la poignée
Largeur etrier (mm)
Hauteur piston (mm)
course piston (mm)
Serrage vertical à trois pointsBleu
Serrage vertical à trois pointsVert
Serrage vertical à trois pointsNoir
Serrage vertical à trois pointsJaune
Serrage vertical à trois pointsBleu
Serrage vertical à trois pointsVert
Serrage vertical à trois pointsNoir
Serrage vertical à trois pointsJaune
Serrage vertical à trois pointsBleu18.9
Serrage vertical à trois pointsVert18.9
Serrage vertical à trois pointsNoir18.9
Serrage vertical à trois pointsJaune18.9
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsJaune
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsJaune
Serrage vertical à trois pointsBleu
Serrage vertical à trois pointsVert
Serrage vertical à trois pointsNoir
Serrage vertical à trois pointsJaune
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsJaune
Serrage vertical à trois pointsBleu
Serrage vertical à trois pointsVert
Serrage vertical à trois pointsNoir
Serrage vertical à trois pointsJaune
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsJaune
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsJaune
Serrage horizontal à trois pointsBleu
Serrage horizontal à trois pointsVert
Serrage horizontal à trois pointsNoir
Serrage horizontal à trois pointsRouge
Corps filetéBleu11.919.1
Corps filetéVert11.919.1
Corps filetéNoir11.919.1
Corps filetéJaune11.919.1
Corps filetéBleu1538.1
Corps filetéVert1538.1
Corps filetéNoir1538.1
Corps filetéJaune1538.1
Corps filetéBleu20.666.8
Corps filetéVert20.666.8
Corps filetéNoir20.666.8
Corps filetéJaune20.666.8