Poignées colorées pour les serrages manuels

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)230.63
- Largeur (mm)66.55
- Longueur (mm)154.69
- Poids (kg)1.16
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)6230.0
- Hauteur sous étrier (mm)43.2
- Longueur du bras de serrage (in)90.2
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires235906|235106|240208-M
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille240208-M
- Couleur de la poignéeNoir
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir