Destaco Logo

Poignées colorées pour les serrages manuels

2013-U-K - classe mondiale, serrage horizontal 2013 à usage intensif avec poignée noire

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)33.02
  • Largeur (mm)26.92
  • Longueur (mm)149.10
  • Poids (kg)0.17
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1310.0
  • Hauteur sous étrier (mm)19.1
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2013208-M|102111
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille2013208-M
  • Couleur de la poignéeNoir
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]