Poignées colorées pour les serrages manuels

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)57.15
- Largeur (mm)45.97
- Longueur (mm)250.95
- Poids (kg)0.61
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageCorrect/Moyen
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3740.0
- Hauteur sous étrier (mm)33.5
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007208-M|507107|L-227-1-01|L-227-1-02|L-227-1-03|L-227-1-04
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille2007208-M
- Couleur de la poignéeJaune
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir