Destaco Logo

267-U - Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 247/267

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.18
  • Höhe (mm)304.04
  • Länge (mm)225.30
  • Weite (mm)95.00
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)78.2
  • Maximale Haltekraft (N)5340.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör267203-M
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte