Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)155.96
- Largeur (mm)37.08
- Longueur (mm)104.90
- Poids (kg)0.5
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3100
- Hauteur sous étrier (mm)64.6
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier forgé haute résistance
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Tip MaterialNA
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir