Toggle Lock Plus, plus compact

Toggle Lock Plus, plus compact
Caractéristiques
- Manipulation rapide
- Convivialité
- Pas de soudure nécessaire
- 1:1 interchangeable avec les modèles ayant les mêmes caractéristiques techniques
- Verrouillage supplémentaire en position ouverte et fermée
Machés
Titre de l’application
- Fixation et test
- soudage
- assemblage
- usinage CNC
Produit | Brève description | poignée | Style d'étrier | Effort de maintien maximum (N) | Type de produit | Longueur Etrier (mm) | Capcité Maxi de maintien (N) | Poids (kg) | Style de base de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 2700 | Serrage vertical à trois points | 48.5 | 0.22 | Base droite | ||
2002 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 2700 | Serrage vertical à trois points | 48.5 | 0.22 | Base bridée | ||
2002 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 2700 | Serrage vertical à trois points | 49 | 0.22 | Base droite | ||
2002 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 2700 | Serrage vertical à trois points | 49 | 0.22 | Base bridée | ||
2002 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 2700 | Serrage vertical à trois points | 49 | 0.22 | Base bridée | ||
2007 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 4450 | Serrage vertical à trois points | 72.4 | 0.54 | Base droite | ||
2007 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 4450 | Serrage vertical à trois points | 72.4 | 0.54 | Base bridée | ||
2007 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 4450 | Serrage vertical à trois points | 73.2 | 0.54 | Base droite | ||
2007 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 4450 | Serrage vertical à trois points | 73.2 | 0.54 | Base bridée | ||
2007 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 4450 | Serrage vertical à trois points | 73.2 | 0.54 | Base bridée | ||
2010 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 6230 | Serrage vertical à trois points | 89.2 | 1.16 | Base droite | ||
2010 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 6230 | Serrage vertical à trois points | 89.2 | 1.16 | Base bridée | ||
2010 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 6230 | Serrage vertical à trois points | 90.2 | 1.16 | Base droite | ||
2010 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 6230 | Serrage vertical à trois points | 90.2 | 1.16 | Base bridée | ||
2013 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 1310 | Serrage horizontal à trois points | 41.9 | 0.17 | Base bridée | ||
2017 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 2500 | Serrage horizontal à trois points | 64.3 | 0.44 | Base bridée | ||
2027 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 3740 | Serrage horizontal à trois points | 72.6 | 0.61 | Base bridée | ||
207 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé longue | 2220 | Serrage vertical à trois points | 88.9 | 0.45 | Base droite | ||
207 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé longue | 2220 | Serrage vertical à trois points | 88.4 | 0.45 | Base bridée | ||
Verticale | Barre en U | 1670 | Serrage vertical à trois points | 54.6 | 0.33 | Base droite | |||
207 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 1670 | Serrage vertical à trois points | 53.1 | 0.45 | Base bridée | ||
210 - Serrage vertical | Verticale | Bras renforcé | 3340 | Serrage vertical à trois points | 90.9 | 0.73 | Base bridée | ||
210 - Serrage vertical | Verticale | Barre en U | 2670 | Serrage vertical à trois points | 93 | 0.73 | Base bridée | ||
225 - Serrage horizontal | Horizontal | Barre en U | 2220 | Serrage horizontal à trois points | 68.3 | 0.31 | Base bridée | ||
225 - Serrage horizontal | Horizontal | Barre en U | 2220 | Serrage horizontal à trois points | 68.3 | 0.31 | Base bridée | ||
235 - Serrage horizontal | Horizontal | Barre en U | 3340 | Serrage horizontal à trois points | 105.7 | 0.74 | Base bridée | ||
235 - Serrage horizontal | Horizontal | Barre en U | 3340 | Serrage horizontal à trois points | 105.7 | 0.74 | Base bridée | ||
3031-R - Crochet de fermeture contr¿l¿ | 900 | Serrages de verrouillage contrôlées | 900 | 0.3 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
3031-RSS - Crochet de fermeture contr¿l¿ | 900 | Serrages de verrouillage contrôlées | 900 | 0.3 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 670 | Serrage horizontal à trois points | 30.2 | 0.06 | Base bridée | ||
305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 670 | Serrage horizontal à trois points | 30.5 | 0.06 | Base bridée | ||
3051 - Crochet de fermeture contr¿l¿ | 6700 | Serrages de verrouillage contrôlées | 6700 | 0.5 | Le mot "flange"" se traduit en français par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
3051-RSS - Crochet de fermeture contr¿l¿ | 6700 | Serrages de verrouillage contrôlées | 6700 | 0.5 | La traduction en français de "Flange"" est ""Bride""" | ||||
305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 1560 | Serrage horizontal à trois points | 48 | 0.24 | Base bridée | ||
305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 1560 | Serrage horizontal à trois points | 48 | 0.24 | Base bridée | ||
305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal | Horizontal | Barre en U | 3340 | Serrage horizontal à trois points | 68.1 | 1.3 | Base bridée | ||
323 - Crochet de fermeture | 1600 | Crochet en U horizontal standard | 0.07 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""bride""." | |||||
323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction | 1600 | Autres crochets de verrouillage | 0.07 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette""." | |||||
324/334/344 - Bride de verrouillage par traction | 2200 | Crochet en U verticale standard | 2200 | 0.11 | En français, "flange"" se traduit par ""bride""." | ||||
324-RSS/334-RSS/344-RSS - Bride de verrouillage par traction | 2200 | Crochet en U verticale standard | 2200 | 0.11 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
331 - Crochet de fermeture | 3200 | Crochet en U horizontal standard | 0.25 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | |||||
323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction | 3200 | Autres crochets de verrouillage | 0.25 | La traduction en français du mot "Flange"" est ""Bride""." | |||||
324/334/344 - Bride de verrouillage par traction | 4450 | Crochet en U verticale standard | 4450 | 0.27 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
324-RSS/334-RSS/344-RSS - Bride de verrouillage par traction | 4450 | Crochet en U verticale standard | 4450 | 0.27 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | ||||
341 - Crochet de fermeture | 8900 | Crochet en U horizontal standard | 0.65 | La traduction en français de "Flange"" est ""Bride""." | |||||
323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction | 8900 | Autres crochets de verrouillage | 0.65 | En français, "flange"" se traduit par ""bride"" ou ""collerette""." | |||||
324/334/344 - Bride de verrouillage par traction | 8900 | Crochet en U verticale standard | 8900 | 0.68 | La traduction en français du mot "flange"" est ""bride""." | ||||
324-RSS/334-RSS/344-RSS - Bride de verrouillage par traction | 8900 | Crochet en U verticale standard | 8900 | 0.68 | La traduction en français de "Flange"" est ""Bride""." | ||||
351 - Crochet de fermeture | 1670 | Crochet en J standard | 0.36 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | |||||
351-RSS - Crochet de fermeture | 1670 | Crochet en J standard | 0.36 | En français, "flange"" se traduit par ""bride""." | |||||
371 - Crochet de fermeture | 3340 | Crochet en J standard | 0.85 | En français, "flange"" se traduit par ""bride""." | |||||
371 - Crochet de fermeture | 3340 | Crochet en J standard | 0.85 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | |||||
375 - Crochet de fermeture | 17800 | Crochet en U horizontal standard | 1.19 | Weld-on se traduit en français par "soudure""." | |||||
375 - Crochet de fermeture | 17800 | Crochet en U horizontal standard | 1.36 | La traduction en français du mot "Flange"" est ""Bride""." | |||||
385 - Crochet de fermeture | 33300 | Crochet en U horizontal standard | 1.54 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | |||||
385-RSS - Crochet de fermeture | 33300 | Crochet en U horizontal standard | 1.54 | En français, "flange"" se traduit par ""collerette"" ou ""rebord""." | |||||
503-MLBR - Serrage vertical | Comprend le nouveau système de verrouillage DESTACO® Toggle Lock Plus, plus compact | Verticale | Soudable | 7000 | Serrage vertical à trois points | 13.5 | 0.9 | Longue | ||
5105/5110 - S¿rie 50000 de serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux de grande capacit¿ | Verticale | Bras renforcé | 3100 | Serrage vertical à trois points | 79.5 | 0.5 | Base bridée | ||
5105/5110 - S¿rie 50000 de serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux de grande capacit¿ | Verticale | Bras renforcé | 3100 | Serrage vertical à trois points | 79.5 | 0.5 | Base bridée | ||
5105/5110 - S¿rie 50000 de serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux de grande capacit¿ | Verticale | Bras renforcé | 5100 | Serrage vertical à trois points | 122.8 | 1.36 | Base bridée | ||
5105/5110 - S¿rie 50000 de serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux de grande capacit¿ | Verticale | Bras renforcé | 5100 | Serrage vertical à trois points | 122.8 | 1.36 | Base bridée | ||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.16 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.16 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.37 | Flange | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.37 | Flange | |||||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 11120 | Grande capacité | 0.4 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 11120 | Grande capacité | 0.4 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 11120 | Grande capacité | 0.52 | Flange | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 11120 | Grande capacité | 0.52 | Flange | |||||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 20460 | Grande capacité | 1.31 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 20460 | Grande capacité | 1.31 | Solid | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 20460 | Grande capacité | 1.52 | Flange | |||||
5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000 | 20460 | Grande capacité | 1.52 | Flange | |||||
5150 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.22 | Solid | |||||
5150 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000 | 25800 | Grande capacité | 1.22 | Solid | |||||
5150 - 5000 GAMME DE SERRAGES EN LIGNE DE GRANDE CAPACITE | 25800 | Grande capacité | 1.43 | Flange | |||||
5150 - 5000 GAMME DE SERRAGES EN LIGNE DE GRANDE CAPACITE | 25800 | Grande capacité | 1.43 | Flange | |||||
5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000 | Horizontal | Bras renforcé | 2670 | Serrage vertical à trois points | 69.9 | 0.49 | Soudé | ||
5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000 | Horizontal | Bras renforcé | 2670 | Serrage vertical à trois points | 69.9 | 0.49 | Base bridée | ||
5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000 | Horizontal | Bras renforcé | 5780 | Serrage vertical à trois points | 92.2 | 1.02 | Soudé | ||
5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000 | Horizontal | Bras renforcé | 5780 | Serrage vertical à trois points | 92.2 | 1.3 | Base bridée | ||
Serrage vertical a fermeture a genouill¿re, lourde charge. Comprend le nouveau système de verrouillage DESTACO® Toggle Lock Plus, plus compact | Verticale | Bras renforcé longue | 7000 | Serrage vertical à trois points | 65 | 1 | Base droite | ||
6002-MMR - Serrage a poussoir | 1780 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
6002-MMRSS - Serrage a poussoir | 1780 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
6002-R - Serrage a poussoir | 1780 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
6002-RSS - Serrage a poussoir | 1780 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
6004-MMR - Straight Line Action Clamp | 2000 | Corps fileté | 0.37 | Flange | |||||
6004-MMRSS - Straight Line Action Clamp | 2670 | Corps fileté | 0.37 | Flange | |||||
6004-R - Straight Line Action Clamp | 2000 | Corps fileté | 0.4 | Flange | |||||
6004-RSS - Straight Line Action Clamp | 2670 | Corps fileté | 0.4 | Flange | |||||
6015 - Serrage a poussoir | 2500 | Standard | 0.15 | Flange | |||||
6015 - Serrage a poussoir | 2500 | Standard | 0.15 | Flange | |||||
6024-MMR - Serrage a poussoir | 9340 | Corps fileté | 1.6 | Flange | |||||
6004 - Serrage a poussoir | 9340 | Corps fileté | 1.6 | Flange | |||||
6024-RSS - Serrage a poussoir | 9340 | Corps fileté | 1.44 | Flange | |||||
6024-RSS - Serrage a poussoir | 9340 | Corps fileté | 1.44 | Flange | |||||
603/608 - Serrage droit | 2670 | Standard | 0.38 | Flange | |||||
603/608 - Serrage droit | 2670 | Standard | 0.38 | Flange | |||||
604-MMR - Serrage a poussoir | 1330 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
604-MMRSS - Serrage a poussoir | 1780 | Acier inoxydable | 0.2 | Flange | |||||
604 - Serrage a poussoir | 1330 | Corps fileté | 0.2 | Flange | |||||
604-RSS - Serrage a poussoir | 1780 | Acier inoxydable | 0.2 | Flange | |||||
624-MMR - Serrage a poussoir | 3110 | Corps fileté | 0.74 | Flange | |||||
624-MMRSS - Serrage a poussoir | 3110 | Corps fileté | 0.74 | Flange | |||||
624-R - Serrage a poussoir | 3110 | Corps fileté | 0.74 | Flange | |||||
624-RSS - Serrage a poussoir | 3110 | Acier inoxydable | 0.74 | Flange | |||||
630 - Serrage a poussoir | 11100 | Standard | 0.89 | Flange | |||||
630 - Serrage a poussoir | 11100 | Standard | 0.89 | Flange | |||||
640 - Serrage a poussoir | 33400 | Standard | 3.08 | Flange | |||||
640 - Serrage a poussoir | 33400 | Standard | 3.08 | Flange |