Toggle Lock Plus, plus compact

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)46.99
- Largeur (mm)49.02
- Longueur (mm)240.03
- Poids (kg)0.36
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1670
- Plage de réglage du crochet (mm)12.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires351915|351-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Replacement Hook Assembly351915
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
- Toggle Lock plusOui
- Type de crochetErgot en J ajustable
- Type de produitCrochet en J standard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir