Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

630-R - 630 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 630Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)77.47
  • Largeur (mm)57.15
  • Longueur (mm)179.32
  • Poids (kg)0.89
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (mm)50.8
  • Effort de maintien maximum (N)11100
  • Hauteur piston (mm)20.6
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)210203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston3/8-16

Informations sur le produit

  • Accessoires210203|210203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]