Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

Default Image

5130-BR - 5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)86.36
  • Largeur (mm)39.88
  • Longueur (mm)282.96
  • Poids (kg)1.16
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)44.5
  • Effort de maintien maximum (N)25800
  • Hauteur piston (mm)29
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)325203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston1/2-13

Informations sur le produit

  • Accessoires325203|325203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageSolid
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]