Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

309-UR - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)89.66
  • Largeur (mm)62.74
  • Longueur (mm)131.83
  • Poids (kg)1.3
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageCorrect/Moyen
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3340
  • Hauteur sous étrier (mm)33.3
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires235906|235106|309208|235106
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille309208
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]