Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

207-LR - 207 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 207Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)176.02
  • Largeur (mm)43.94
  • Longueur (mm)157.73
  • Poids (kg)0.45
  • Applicarion -SoudageFaible/Bas
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2220
  • Hauteur sous étrier (mm)32
  • Bolt Retainer207105
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires207105-M|207305|207426-Q|207105|207105
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé longue
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]