Toggle Lock Plus, plus compact

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)34.29
- Largeur (mm)42.93
- Longueur (mm)204.72
- Poids (kg)0.3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Capcité Maxi de maintien (N)900
- Effort de maintien maximum (N)900
- Plage de réglage du crochet (mm)10
- Reglage crochet (mm)10
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires3031808
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Replacement Hook Assembly3031808
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
- Toggle Lock plusOui
- Type de crochetErgot en J ajustable
- Type de produitSerrages de verrouillage contrôlées
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical