Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

3031-R - 3031-R - Crochet de fermeture contr¿l¿

Visiter les games produits:

Série 3031/3051Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)34.29
  • Largeur (mm)42.93
  • Longueur (mm)204.72
  • Poids (kg)0.3

Détails techniques

  • Capcité Maxi de maintien (N)900
  • Effort de maintien maximum (N)900
  • Plage de réglage du crochet (mm)10
  • Reglage crochet (mm)10
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires3031208
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Replacement Hook Assembly3031808
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de crochetErgot en J ajustable
  • Type de produitSerrages de verrouillage contrôlées
Related Products [FR]