Destaco Logo

Toggle Lock Plus, plus compact

305-URSS - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)36.32
  • Largeur (mm)25.91
  • Longueur (mm)56.13
  • Poids (kg)0.06
  • Applicarion -SoudageFaible/Bas
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • ApplicationsAssembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Machining; Wood Working

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)670
  • Hauteur sous étrier (mm)12.2
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires305908-M|102911
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille201943
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]