Toggle Lock Plus, plus compact

503-MLBR - 503-MLBR - Serrage vertical | Comprend le nouveau système de verrouillage DESTACO® Toggle Lock Plus, plus compact
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)139.19
- Largeur (mm)38.61
- Longueur (mm)78.23
- Poids (kg)0.9
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageCorrect/Moyen
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)7000.0
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier en alliage forgé
- poignéeVerticale
- Style de base de montageLongue
- Style de bras de serrageSoudable
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir