Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)32.26
- Largeur (mm)26.67
- Longueur (mm)66.29
- Poids (kg)0.04
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)16
- Effort de maintien maximum (N)440
- Hauteur piston (mm)12.7
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)205208-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM4
Informations sur le produit
- Accessoires205208-M|205208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir