Destaco Logo

6024-MM - 6024-MM - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 6002, 6004 & 6024

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.37
  • Poids (lb)3.17
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (in)2.6
  • Effort de maintien (lbf)2100
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)210203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Mounting Nut (Supplied)624105-M
  • PistonRond
  • Poussée pistonM10

Informations sur le produit

  • Accessoires210203-M|624105-M|624106-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]